Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Ensemble cannelures à billes de précision, À bride, 25 mm Diamètre, 3000.00 mm Long
Délai d'exécution :Le lendemainLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1628.91chacunCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur personnalisée:
Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolérance ±2,0 mm
Avertir
La longueur totale sera arrondie au nombre entier le plus proche. Les valeurs de tolérance sont basées sur la longueur totale. Veuillez consulter nos nouvelles longueurs totale et de filetage :
Longueur totale:
Longueur filetée:
Voulez-vous continuer avec ces valeurs ?
Usinage d'extrémité
Avertir
Une suppression fera disparaître toutes vos configurations d'usinage spécial. Êtes-vous sûr de vouloir exécuter cette opération ?
Une longueur personnalisée (à gauche) est nécessaire.
Les rainures larges rectifiées avec précision permettent d'augmenter les capacités de charge et de renforcer la raideur et la rigidité nécessaires pour gérer des charges de moments supérieures.
La conception des rainures, similaire à celle des arcs gothiques, permet d'éliminer complètement la tolérance angulaire et le jeu, rendant les cannelures à billes idéales pour les applications de haute précision.
Un contact angulaire de 40˚ permet aux rainures de fonctionner avec un minimum de frottement et une sensibilité optimale.
Le système simple de retenue des billes permet de retirer l'écrou à cannelures sans risque de dommages.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].